Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
788-700
Höhe(mm) | 53 | Breite(mm) | 15 | Tiefe(mm) | 86 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerspannung (max.)(Vdc) | 30 | Steuerspannung (min.)(Vdc) | 18 | Steuerspannungsbereich | 18 - 30 Vdc |
Schaltspannung (max.)(Vdc) | 24 | Schaltspannung (min.)(Vdc) | 0 | Aktuelle Belastung(A) | 3.5 |
Strombelastung (max.)(A) | 3.5 | Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stecksockel mit Solid-State-Relais, die Teilenummer ist 788-700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 788-700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften