Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
286-352
Teilenummer
|
---|
286-352 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | Abfallzeit (ms) | Reaktionszeit (ms) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gewicht (g) | Anzahl Sprossen / Stufen | Farbe | Kontaktart | Material | Kontaktmaterial | Haltbarkeit | Industrieprodukte | Leitertyp (Kategorie) | Leiterfunktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | - | 25 | - | 1 | 5 | 10 | 5 | 100 | 250 | - | - | 36.7 | - | Grau | 4 Schließer | - | AuAg 10 beschichtetes AgNi 15 | 1 × 10 5 Zyklen | - | - | - |
Loading...
Relaistyp (Kategorie) | Steckrelais | Anschluss (Komponenten) | Verbinder |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Relaisbaustein Serie 286, die Teilenummer ist 286-352.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286-352.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl Sprossen / Stufen
Material
Industrieprodukte
Leitertyp (Kategorie)
Leiterfunktionen
Nennspannung Spule(V)
Breite(mm)
Inhalt(Stk.)
Abfallzeit(ms)
Reaktionszeit(ms)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltvermögen (max.)(VA)
Schaltspannung (max.)(Vdc)
Gewicht(g)
Farbe
Kontaktart
Kontaktmaterial
Haltbarkeit
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
286-312/004-000 |
286-315 |
286-320 |
286-352/004-000 |
286-364 |
286-364/004-000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung Spule (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Inhalt (Stk.) | Abfallzeit (ms) | Reaktionszeit (ms) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltvermögen (max.) (VA) | Schaltspannung (max.) (Vdc) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Gewicht (g) | Anzahl Sprossen / Stufen | Farbe | Kontaktart | Material | Kontaktmaterial | Haltbarkeit | Industrieprodukte | Leitertyp (Kategorie) | Leiterfunktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 24 | 82.5 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | 250 | - | - | 39.7 | - | Grau | 2 Umschaltungen | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |
100.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | - | 20 | - | 1 | 3 | 18 | 7 | 210 | 250 | +40 | -25 | 40 | - | Grau | 2 Umschaltungen | - | AgCdO | 30 x 10 7 Zyklen | - | - | - | ||
76.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 24 | - | 20 | - | 1 | 4 | 10 | 6 | 150 | 380 | +40 | -25 | 28.7 | - | Grau | 1 Schließer | - | AgSnO2 | 1 × 10 5 Zyklen | - | - | - | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 24 | 82.5 | 25 | - | 1 | - | - | - | - | 250 | - | - | 41.1 | - | Grau | 4 Schließer | - | AgCdO | - | - | - | - | |
45.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | - | 10 | - | 1 | 6 | 6 | 5 | 150 | 250 | - | - | 17.1 | - | Grau | 1 Schließer | - | AgCdO | 2 X 107 Schaltzyklen | - | - | - | ||
45.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 82.5 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 250 | - | - | 16.9 | - | Grau | 1 Schließer | - | AgSnO2 | - | - | - | - |