Sicherheitsrelais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

288-432

Teilenummer
288-432
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung Spule(V) 24 Höhe(mm) 40 Breite(mm) 64
Tiefe(mm) 85 Inhalt(Stk.) 1 Gewicht(g) 97.6
Relaistyp (Kategorie) Sicherheitsrelais Anschluss (Komponenten) Zugfeder Kontaktart 2 Betätiger

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais, die Teilenummer ist 288-432.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 288-432.

Technischer Support