Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig, Buchse winklig (Teilenummern)

Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig, Buchse winklig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

756-1306/060-500

Teilenummer
756-1306/060-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindeart Anschlussseite Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Anzahl der Stifte (RJ) Kabelfarbe Codierung Stecker Standard Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels

458.27 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig605060.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 4 IP-Bewertung IP67
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Steckertyp Buchse, rechtwinklig Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig, Buchse winklig, die Teilenummer ist 756-1306/060-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-1306/060-500.

Produktvarianten

Teilenummer
756-1106/060-200
756-1306/060-002
756-1306/060-003
756-1406/060-020
756-1406/060-050
756-1406/060-100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewindeart Anschlussseite Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)
(mm²)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Anzahl der Stifte (RJ) Kabelfarbe Codierung Stecker Standard Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels

280.11 €

1 25 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig30020-0.34+80-505ViolettBProfibusölresistent

94.11 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig600.260.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

96.35 €

1 6 Arbeitstage M12[Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinkligStecker, rechtwinklig600.360.14+60-255GelbBBusverbinderUV-beständig

89.63 €

1 25 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig3002--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

123.24 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig3005--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

184.87 €

1 6 Arbeitstage M12Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig30010--+80-405ViolettACANopen-/DeviceNetGeeignet für Schleppketten

Technischer Support