Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
756-1406/060-100
Teilenummer
|
---|
756-1406/060-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 300 | 10 | - | - | +80 | -40 | 5 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker winklig, Buchse winklig, die Teilenummer ist 756-1406/060-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-1406/060-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
Kabelfarbe
Codierung
Stecker Standard
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
756-1106/060-200 |
756-1306/060-002 |
756-1306/060-003 |
756-1406/060-200 |
756-1506/060-002 |
756-1506/060-003 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 1 | 25 Arbeitstage | M12 | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | Stecker, rechtwinklig | 300 | 20 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
94.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | Stecker, rechtwinklig | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
96.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | Stecker, rechtwinklig | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
301.40 € | 1 | 25 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 300 | 20 | - | - | +80 | -40 | 5 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
96.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 60 | 0.2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten | ||
100.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | Buchse, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 60 | 0.3 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Gelb | - | Busverbinder | Geeignet für Schleppketten |