Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
756-1303/060-100
Teilenummer
|
---|
756-1303/060-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | IP-Bewertung | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 1 | 25 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 10 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker gerade | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker axial, die Teilenummer ist 756-1303/060-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-1303/060-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
IP-Bewertung
Kabelfarbe
Codierung
Stecker Standard
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
756-1103/060-200 |
756-1201/060-020 |
756-1201/060-050 |
756-1303/060-200 |
756-1403/060-020 |
756-1403/060-050 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | IP-Bewertung | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.28 € | 1 | 26 Arbeitstage | Stecker, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 300 | 20 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | IP67 | Violett | B | Profibus | ölresistent | ||
71.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 2 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
103.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 250 | 5 | - | 0.34 | - | - | 4 | - | Grün | D | Ethernet | - | ||
212.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 20 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | IP67 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
67.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 300 | 2 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten | ||
100.83 € | 1 | 27 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 300 | 5 | - | - | +80 | -40 | 5 | IP67 | Violett | A | CANopen-/DeviceNet | Geeignet für Schleppketten |