Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
756-3101/040-050
Teilenummer
|
---|
756-3101/040-050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 250 | 5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP67 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Buchse gerade |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert) |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Buchse axial, die Teilenummer ist 756-3101/040-050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 756-3101/040-050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Codierung
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte (RJ)
Kabelfarbe
Stecker Standard
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
756-1101/060-100 |
756-1101/060-200 |
756-1301/060-020 |
756-1301/060-050 |
756-3101/040-100 |
756-3101/040-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung) (mm²) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte (RJ) | Kabelfarbe | Codierung | Stecker Standard | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 300 | 10 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violett | B | Profibus | UV-beständig | ||
235.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 300 | 20 | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Violett | B | Profibus | UV-beständig | ||
58.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
89.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Stecker, gerade | 60 | 5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Gelb | B | Busverbinder | UV-beständig | ||
64.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 250 | 10 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten | ||
125.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 250 | 20 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grau | - | Sensorstecker | Geeignet für Schleppketten |