Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1212211
Produktgröße (Höhe)(mm) | 192 | Produktgröße (Breite)(mm) | 66 | Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
A AC-Lesebereich (min.)(A) | 0.01 | Strommessbereich AC (max.)(A) | 300 | Strommessbereich DC (min.)(A) | 0.01 |
A DC-Lesebereich (max.)(A) | 300 | V AC Lesebereich (min.)(mV) | 0.1 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 600 |
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 600 | Wechselstromwiderstand(MΩ) | 9 |
Gleichstromwiderstand(MΩ) | 9 | Lesebereich - Widerstand (min.) | 0.1 Ω | Lesebereich - Widerstand (max.) | 4 MΩ |
Frequenzbereich (min.)(Hz) | 50 Hz | Frequenzbereich (max.)(Hz) | 500 Hz | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.5 |
Gewicht(g) | 205 | Anzeige (Anzahl) | 4000 | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (digital / mechanisch / analog) | Digital | Lesekategorie | CAT III 300 V |
Messart | Durchschnittlich | Aktueller Messwert | AC/DC | Spannungsmessung | AC/DC |
Netzteil (Details) | 2x AAA Batterie |
Sie befinden sich auf der Seite für Multimeter TESTFOX CC, die Teilenummer ist 1212211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1212211.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften