Einsteckstreifen ESL【1-10 Stk. pro Packung】

Einsteckstreifen ESL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0808231
0808244
808095
808257
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Inhalt
(Rollen)
Länge des Schreibbereichs
(mm)
Breite des Schreibbereichs
(mm)
Anzahl der Marker Etiketten pro Blatt Beschriftung Zubehörtyp (Steckverbinder) Kabelkennungstyp (Kategorie) Kabelmarkierungsfunktionen Material Befestigungsart Serie (Kabelmarkierer) Kompatibel mit (Details) Geeignet für Serien Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

91.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß102444880488--LeitungsmarkerDruckbarPapierzum AufschiebenESL-Abzeichen-Ja

91.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Weiß104471360136--LeitungsmarkerDruckbarPapierzum AufschiebenESL-Abzeichen-Ja

12.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -56----40 x 17 mmEinsatz--Polyesterfolie--KMK 3 · 56 Stück-perforiert-

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -174----29 x 8---Polyesterfolie--KMK · 174 Stufen-perforiert-

Loading...

  1. 1

Technischer Support