Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0815729 |
0818027 |
816757 |
816883 |
819288 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge des Schreibbereichs (mm) | Breite des Schreibbereichs (mm) | Anzahl der Marker | Etiketten pro Blatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Silberfarben | 40 | 15 | 1000 | 1000 | ||
207.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Weiß | 40 | 25 | 1000 | 1000 | ||
103.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 17 | 8 | 2500 | 2500 | ||
190.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Silberfarben | 17.50 | 26.50 | 2500 | 2500 | ||
257.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 15 | 6 | 2500 | 2500 |
Loading...
Inhalt(Rollen) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +150 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelkennungstyp (Kategorie) | Gerätekennzeichnung | Kabelmarkierungsfunktionen | Halogen frei | Material | Polyester |
Befestigungsart | Klebstoff | Serie (Kabelmarkierer) | EML | Geeignet für Serien | Universeller Einsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge des Schreibbereichs(mm)
Breite des Schreibbereichs(mm)
Anzahl der Marker
Etiketten pro Blatt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften