Wire marking-UCT-WMCO 2.9

Wire marking-UCT-WMCO 2.9

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0830780
0830781
0831204
0831205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Länge des Schreibbereichs
(mm)

43.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Weiß12

49.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Weiß18

44.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Gelb12

50.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Gelb18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Rollen) 1 Breite des Schreibbereichs(mm) 4 Anzahl der Marker 32
Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 2.90 Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 2 Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker
Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar Material PC Befestigungsart Klemme
Serie (Kabelmarkierer) UCT-WMCO

Technischer Support