Wire marking-UCT-WMCO 6.1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0832106

Teilenummer
0832106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Inhalt(Rollen) 1 Länge des Schreibbereichs(mm) 23
Breite des Schreibbereichs(mm) 8 Anzahl der Marker 18 Geeignet für Außendurchmesser (max.)(mm) 6.10
Geeignet für Außendurchmesser (min.)(mm) 5.40 Kabelkennungstyp (Kategorie) Leitungsmarker Kabelmarkierungsfunktionen Druckbar
Material PC Befestigungsart Klemme Serie (Kabelmarkierer) UCT-WMCO

Sie befinden sich auf der Seite für Wire marking-UCT-WMCO 6.1, die Teilenummer ist 0832106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0832106.

Technischer Support