Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2947145
Inhalt(pc(s)) | 5 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 25 | Produktgröße (Breite)(mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusetyp (Kategorie) | DIN-Schienengehäuse (Deckel) | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckhaube EMG, 52 mm, die Teilenummer ist 2947145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2947145.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften