Trennplatte - TS-UK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3072820

Teilenummer
3072820
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.60 €

310 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 10 Produktgröße (Länge)(mm) 66.50 Produktgröße (Breite)(mm) 1
Farbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Trennplatte - TS-UK, die Teilenummer ist 3072820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3072820.

Technischer Support