Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1401465 |
1401617 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V) | Aquare Connector-Funktionen | Schaltplanbeschreibung | Mantelmaterial | Anzeige | Typ (Ventilanschlüsse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.60 € | 4 | 63 Arbeitstage | 10 | +80 | 3 | 24 | Halogen frei | - | PUR | LED | C-Standard | |||
52.60 € | 4 | 63 Arbeitstage | 10 | +80 | 3 | 24 | Halogen frei | - | PUR | LED | C-Standard |
Loading...
Steckerform | Rechtwinklig | Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker |
Vierkantsteckertyp (Kategorie) | Vierkantstecker + geformte Leitung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltplanbeschreibung
Kabellänge(m)
Max. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V)
Aquare Connector-Funktionen
Mantelmaterial
Anzeige
Typ (Ventilanschlüsse)
Optionale Eigenschaften