Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1401350
Teilenummer
|
---|
1401350 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V) | Aquare Connector-Funktionen | Schaltplanbeschreibung | Mantelmaterial | Anzeige | Typ (Ventilanschlüsse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.85 € | 5 | 7 Arbeitstage | 3 | +80 | 3 | 24 | Halogen frei | - | PUR | LED | BI-Standard |
Loading...
Steckerform | Rechtwinklig | Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker |
Vierkantsteckertyp (Kategorie) | Vierkantstecker + geformte Leitung |
Sie befinden sich auf der Seite für Ventilstecker mit angespritzter Leitung, die Teilenummer ist 1401350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1401350.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltplanbeschreibung
Kabellänge(m)
Max. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V)
Aquare Connector-Funktionen
Mantelmaterial
Anzeige
Typ (Ventilanschlüsse)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1400732 |
1400798 |
1400814 |
1401434 |
1401435 |
1401448 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V) | Aquare Connector-Funktionen | Schaltplanbeschreibung | Mantelmaterial | Anzeige | Typ (Ventilanschlüsse) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 6 | 7 Arbeitstage | 10 | +80 | 3 | 230 | Halogen frei | - | PUR | - | A-Standard | |||
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | 5 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | A-Standard | |||
19.20 € | 10 | 43 Arbeitstage | 5 | +80 | 3 | 230 | - | - | PUR | - | C-Standard | |||
33.48 € | 6 | 7 Arbeitstage | 1.50 | +80 | 3 | 24 | Halogen frei | - | PUR | LED | C-Standard | |||
36.85 € | 5 | 7 Arbeitstage | 3 | +80 | 3 | 24 | Halogen frei | - | PUR | LED | C-Standard | |||
41.35 € | 5 | 63 Arbeitstage | 5 | +80 | 3 | 24 | Halogen frei | - | PUR | LED | C-Standard |