Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1443242
Teilenummer
|
---|
1443242 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V) | Aquare Connector-Funktionen | Schaltplanbeschreibung | Mantelmaterial | Anzeige | Typ (Ventilanschlüsse) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.90 € | 8 | 7 Arbeitstage | 5 | +80 | 3 | 24 | Halogen frei | inkl. Varistor | PUR | LED | C-Standard |
Loading...
Steckerform | Rechtwinklig | Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker |
Vierkantsteckertyp (Kategorie) | Vierkantstecker + geformte Leitung |
Sie befinden sich auf der Seite für Ventilstecker mit angespritzter Leitung, die Teilenummer ist 1443242.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1443242.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Max. Temperatur(°C)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V)
Aquare Connector-Funktionen
Schaltplanbeschreibung
Mantelmaterial
Anzeige
Typ (Ventilanschlüsse)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1400588 |
1400589 |
1400648 |
1400732 |
1400798 |
1400814 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Max. Temperatur (°C) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V) | Aquare Connector-Funktionen | Schaltplanbeschreibung | Mantelmaterial | Anzeige | Typ (Ventilanschlüsse) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 12 | 7 Arbeitstage | 3 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | A-Standard | |||
13.03 € | 14 | 7 Arbeitstage | 1.50 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | A-Standard | |||
23.05 € | 8 | 7 Arbeitstage | 5 | +80 | 3 | 230 | - | inkl. Varistor | PUR | LED | A-Standard | |||
30.45 € | 6 | 7 Arbeitstage | 10 | +80 | 3 | 230 | Halogen frei | - | PUR | - | A-Standard | |||
20.90 € | 9 | 7 Arbeitstage | 5 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | A-Standard | |||
19.20 € | 10 | 43 Arbeitstage | 5 | +80 | 3 | 230 | - | - | PUR | - | C-Standard |