Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1805135
Teilenummer
|
---|
1805135 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Prüfstrom (A) | Nennspannung | Nennstoßspannung (kV) | Farbe | Kontaktmaterial | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.49 € | 50 | 16 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Eingebaut | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | 2.5 | - | - | 1 | -40 to +85 | - | 27.5 | 1100 | 12 | Blau | Versilbert | - | Steckdose | - | - | Mit 130 mm Anschlusskabel | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Photovoltaik-Steckverbinder, die Teilenummer ist 1805135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1805135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
IP Bewertung
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Anschlüsse
Serie (Steckverbinder)
Industrieprodukte
Steckerquerschnitt(mm²)
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Prüfstrom(A)
Nennspannung
Nennstoßspannung(kV)
Farbe
Kontaktmaterial
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1805148 |
1805151 |
1805164 |
1805177 |
1805180 |
1806037 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Prüfstrom (A) | Nennspannung | Nennstoßspannung (kV) | Farbe | Kontaktmaterial | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Anschlüsse | Serie (Steckverbinder) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.49 € | 50 | 16 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Montiert | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | 2.5 | - | - | 1 | -40 to +85 | - | 27.5 | 1100 | 12 | Rot | Versilbert | - | Stecker | - | - | Mit 130 mm Anschlusskabel | - | |||
4.60 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Eingebaut | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Blau | Versilbert | - | Steckdose | - | - | Mit 130 mm Anschlusskabel | - | |||
4.60 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Montiert | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Rot | Versilbert | - | Stecker | - | - | Mit 130 mm Anschlusskabel | - | |||
4.89 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Eingebaut | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Blau | Versilbert | - | Steckdose | - | - | Mit 130 mm Anschlusskabel | - | |||
4.89 € | 50 | 18 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Montiert | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | -40 to +85 | - | 40 | 1100 | 12 | Rot | Versilbert | - | Stecker | - | - | Mit 130 mm Anschlusskabel | - | |||
6.33 € | 50 | 32 Arbeitstage | 40 | 1500 | - | - | 26.40 | 41.60 | 18.60 | - | 6.00 | 6.00 | 50 | - | 1 | - | - | - | Schwarz | Kupferlegierung | Crimp | - | Wire-to-Board | PV | - | Ja |