Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1513334
Teilenummer
|
---|
1513334 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.71 € | 6 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | Schraubverbindung | 6 - 8 | - | 0.25 -0.50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | Schrauben | Anpassbar | M12-polig, direkt |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Stecker gerade M12, die Teilenummer ist 1513334.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1513334.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungstyp
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1641691 |
1641785 |
1662528 |
1663116 |
1681460 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 4 | 125 | [Sonstige] Schneidklemmtechnik | - | 1.60 | 0.14 - 0.34 | -25 - +80 | 4 | 4 | 125 | Cut & Clip | Anpassbar | M12 Stift gerade | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | [Sonstige] Schneidklemmtechnik | - | 2.60 | 0.34 -0.75 | -25 - +80 | 4 | 4 | 250 | Cut & Clip | Anpassbar | M12-polig, direkt | |||
13.80 € | 14 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | Schraubverbindung | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | Schrauben | M12-Buchse, gerade | M12 Stift gerade | |||
16.85 € | 11 | auf Anfrage | 4 | 60 | Schraubverbindung | 4–6 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Schrauben | M12-Buchse, gerade | M12 - Kugelschreiber gerade | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | Schraubverbindung | 6 - 8 | - | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | Schrauben | Anpassbar | M12 männlich, gerade |