Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1410665
Teilenummer
|
---|
1410665 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | - | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | - | - | 8 | - | - | CuZn | Au | Schrauben | M12-Buchse, rechtwinklig | - | - | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, die Teilenummer ist 1410665.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1410665.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungstyp
Verbindungsrichtung
IP Bewertung
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Typ (Sonstiges)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1424652 |
1424655 |
1424689 |
1424693 |
1440766 |
1440782 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 15 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | -40 - +85 | 5 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | M12-Stecker gerade | - | - | Steckdose | - | |||
10.82 € | 17 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | M12-Stecker gerade | - | - | - | - | |||
12.48 € | 15 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | - | - | - | - | - | |||
10.82 € | 17 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | - | - | - | - | - | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 4 | 125 | - | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 5-8 | 1.60 | 0.34 mm² (max) | -25 - +80 | 4 | - | - | - | - | Cut & Clip | M12-Stecker gerade | Anpassbar | Sensorstecker | Stecker | - | |||
15.50 € | 12 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 5-8 | 2.60 | 0.75 mm² (max) | -25 - +80 | 4 | - | - | - | - | Cut & Clip | M12-Stecker gerade | Anpassbar | Sensorstecker | Stecker | - |