Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424660
Teilenummer
|
---|
1424660 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschluss (Komponenten) | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.83 € | 8 | 10 Arbeitstage | 4 | 60 | - | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | - | 0.50 mm² (max) | - | 5 | - | - | - | - | Federkraftklemme | - | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, geschirmt, die Teilenummer ist 1424660.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424660.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungstyp
Verbindungsrichtung
IP Bewertung
Kabeldurchmesser(mm)
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Gewindeart Anschlussseite
Typ (Sonstiges)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1417877 |
1424668 |
1511860 |
1694295 |
1694305 |
1694318 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschluss (Komponenten) | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.62 € | 5 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | - | 5 | - | - | CuZn | Au | Schrauben | M12 | - | - | - | - | - | |||
20.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Steckanschluss | M12 | - | - | - | - | - | |||
42.80 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 6 - 8 | 0.25 -0.50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Schrauben | M12 | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, direkt | |||
25.63 € | 8 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 4–6 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Schrauben | M12 | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, gerade | |||
29.16 € | 7 | auf Anfrage | 4 | 60 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 250 | - | - | Schrauben | M12 | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, direkt | |||
29.16 € | 7 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | Schraubverbindung | [Gerade] Gerade | [Verfügbar] IP67 | 6 - 8 | 0.25 - 0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Schrauben | M12 | Anpassbar | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Steckdose | M12-Buchse, gerade |