Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1456501 |
1552285 |
1558548 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Anzahl der Stifte | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Eingebaut | 5 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | |||
16.90 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Eingebaut | 5 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | |||
19.69 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Eingebaut | 5 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften