Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1436806
Teilenummer
|
---|
1436806 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Anzahl der Stifte | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.45 € | 20 | 82 Arbeitstage | 1.5 | 30 | [Sonstige] Eingebaut | 17 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSI, Buchse, die Teilenummer ist 1436806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1436806.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1436770 |
1456501 |
1456543 |
1457869 |
1457940 |
1457966 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Anzahl der Stifte | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 20 | 82 Arbeitstage | 1.5 | 30 | [Sonstige] Eingebaut | 12 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | |||
14.84 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Eingebaut | 5 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | |||
21.65 € | 20 | 56 Arbeitstage | 2 | 30 | [Sonstige] Eingebaut | 8 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | |||
14.04 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 250 | [Sonstige] Eingebaut | 4 | A | Löten | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | |||
14.84 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Montiert | 5 | A | Löten | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Stecker | |||
13.78 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 250 | [Sonstige] Montiert | 4 | D | Löten | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Stecker |