Hersteller-Teilenummer: 1694211
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 9.30 €
Lieferzeit: 89 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1694211
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | Montiert |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 10 | Anzahl der Stifte | 5 |
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker, eingebaut | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder SACC-DSIV, stecker, M12, die Teilenummer ist 1694211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1694211.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1440054 |
1528183 |
1694224 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? |
---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 20 | 89 Arbeitstage | |||
14.36 € | 20 | 75 Arbeitstage | |||
15.42 € | 20 | 89 Arbeitstage |