H-Verteiler QPD (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1414719

Teilenummer
1414719
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
IP Bewertung AWG Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindungswinkel
(°)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Gehäusematerial Kontaktmaterial Anschluss (Komponenten) Dichtungstyp Serie (Steckverbinder) Leitender Kontakt (PE)

70.12 €

3 7 Arbeitstage 17.5-[Verfügbar] IP66-5 - 9.50 mm-0.50 - 1.5 mm²-2 + PEPAKupferCut & ClipQUICKONQPDJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Farbe Schwarz Steckverbindertyp (Kategorie) Rundstecker Splitter

Sie befinden sich auf der Seite für H-Verteiler QPD, die Teilenummer ist 1414719.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1414719.

Produktvarianten

Teilenummer
1411426
1414715
1414716
1414720
1414721
1414755
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
IP Bewertung AWG Kabeldurchmesser
(mm)
Verbindungswinkel
(°)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Gehäusematerial Kontaktmaterial Anschluss (Komponenten) Dichtungstyp Serie (Steckverbinder) Leitender Kontakt (PE)

98.42 €

2 7 Arbeitstage 40-[Verfügbar] IP66-2.95 - 5 mm-2.5 - 6 mm²-4 + PEPAKupferCut & ClipQUICKONQPDJa

71.17 €

3 7 Arbeitstage 17.5-[Verfügbar] IP66-5 - 9.50 mm-0.50 - 1.5 mm²-3 + PEPAKupferCut & ClipQUICKONQPDJa

71.17 €

3 7 Arbeitstage 17.5-[Verfügbar] IP66-10 - 13 mm-0.50 - 1.5 mm²-3 + PEPAKupferCut & ClipQUICKONQPDJa

70.12 €

3 7 Arbeitstage 17.5-[Verfügbar] IP66-10 - 13 mm-0.50 - 1.5 mm²-2 + PEPAKupferCut & ClipQUICKONQPDJa

44.99 €

5 7 Arbeitstage 17.5-[Verfügbar] IP66-1.60 - 3 mm-0.50 - 1.5 mm²-2 + PEPAKupferCut & ClipQUICKONQPDJa

76.72 €

3 7 Arbeitstage 17.5-[Verfügbar] IP6620 -165 - 10-0.50 - 1.5 mm²-4 + PEPAKupferCut & ClipQUICKONQPDJa

Technischer Support