Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1414721
Teilenummer
|
---|
1414721 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | IP Bewertung | AWG | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindungswinkel (°) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Gehäusematerial | Kontaktmaterial | Anschluss (Komponenten) | Dichtungstyp | Serie (Steckverbinder) | Leitender Kontakt (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.99 € | 5 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 1.60 - 3 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | 2 + PE | PA | Kupfer | Cut & Clip | QUICKON | QPD | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Schwarz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundstecker Splitter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für H-Verteiler QPD, die Teilenummer ist 1414721.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1414721.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
IP Bewertung
AWG
Verbindungswinkel(°)
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom(A)
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Gehäusematerial
Kontaktmaterial
Anschluss (Komponenten)
Dichtungstyp
Serie (Steckverbinder)
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1411426 |
1414715 |
1414716 |
1414755 |
1414756 |
1414757 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | IP Bewertung | AWG | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindungswinkel (°) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Gehäusematerial | Kontaktmaterial | Anschluss (Komponenten) | Dichtungstyp | Serie (Steckverbinder) | Leitender Kontakt (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.42 € | 2 | 7 Arbeitstage | 40 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 2.95 - 5 mm | - | 2.5 - 6 mm² | - | 4 + PE | PA | Kupfer | Cut & Clip | QUICKON | QPD | Ja | |||
71.17 € | 3 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 5 - 9.50 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | 3 + PE | PA | Kupfer | Cut & Clip | QUICKON | QPD | Ja | |||
71.17 € | 3 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 10 - 13 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | 3 + PE | PA | Kupfer | Cut & Clip | QUICKON | QPD | Ja | |||
76.72 € | 3 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | 20 -16 | 5 - 10 | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | 4 + PE | PA | Kupfer | Cut & Clip | QUICKON | QPD | Ja | |||
76.72 € | 3 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | 4 + PE | PA | Kupfer | Cut & Clip | QUICKON | QPD | Ja | |||
48.89 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | 20 -16 | 1.60 - 3 | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | 4 + PE | PA | Kupfer | Cut & Clip | QUICKON | QPD | Ja |