Hersteller-Teilenummer: 1534384
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 46.41 €
Lieferzeit: 72 Arbeitstage
Kabellänge: 0.5 m
Außendurchmesser: 2.55 mm
Steckerquerschnitt: 0.25 mm²
Anzahl der Stifte: 2
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1534384
Teilenummer
|
---|
1534384 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 72 Arbeitstage | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung (Details)(V) | 60 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Verbindungsrichtung | Eingebaut |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACCBP, Buchse M12, B-codiert, Hinterwand- / Schraubmontage, die Teilenummer ist 1534384.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1534384.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1534397 |
1534407 |
1534410 |
1534546 |
1534559 |
1534562 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.42 € | 4 | 72 Arbeitstage | 1 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
52.85 € | 4 | 72 Arbeitstage | 2 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 72 Arbeitstage | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
48.52 € | 4 | 72 Arbeitstage | 1 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 72 Arbeitstage | 2 | - | 0.22 | 5 |