Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde (1551516)

Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde 1551516

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde 1551516
  • Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde 1551516

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1551516

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 12.04

Lieferzeit: 82 Arbeitstage


Technische Daten:

Außendurchmesser: 1.20 mm

Steckerquerschnitt: 0.34 mm² (max) mm²


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1551516

Teilenummer
1551516
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)

12.04 €

20 82 Arbeitstage 1.200.34 mm² (max)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 Verbindungsrichtung Montiert
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Temperaturbereich(°C) -40 - +85
Anzahl der Stifte 4 Codierung D Anschluss (Komponenten) Löten
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker, eingebaut Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSI, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Hinterwand- / Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, die Teilenummer ist 1551516.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551516.

Produktvarianten

Teilenummer
1552308
1553035
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)

15.79 €

20 82 Arbeitstage --

13.78 €

20 82 Arbeitstage --

Technischer Support