• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Initiatoren- / Aktorenklemme STIO (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3209170
3209183
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Anzahl der Zeilen Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Steckverbindertyp (Kategorie)

10.76 €

50 40 Arbeitstage 528 - 14324392.38-10V0PG-Terminal

10.76 €

50 40 Arbeitstage 528 - 14324392.38-10V0PG-Terminal

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 18
Produktgröße (Höhe)(mm) 44.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support