Rangierwabe PTMC 1,5 / 32-2 H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270316
3270317
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Zeilen

52.13 €

24 22 Arbeitstage 4

52.13 €

24 22 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 128 Farbe Grau AWG 26 - 12
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 24
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5 Stifte pro Reihe 32
Produktgröße (Höhe)(mm) 111 Produktgröße (Breite)(mm) 34.40 Abisolierlänge(mm) 8-10
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Nebenschlussklemmen-Array Industrieprodukte Ja

Technischer Support