Sicherungsreihenklemm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3036369
3036547
3036563
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Nennspannung
(V)

5.80 €

50 7 Arbeitstage 28 - 10500

14.38 €

50 7 Arbeitstage 28 - 1224

14.38 €

50 7 Arbeitstage 28 - 12250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 4 Inhalt(pc(s)) 1
Nennstrom(A) 6.3 Nennstrom (Details)(A) 6.3 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 62.5 Produktgröße (Länge)(mm) 61.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung Dämmaterial PA Industrieprodukte Nein

Technischer Support