Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3206432
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 20 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 2.5 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 39.3 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 62.6 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreistock-Schutzleiterklemme QTC 2,5, die Teilenummer ist 3206432.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3206432.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften