Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212123
Teilenummer
|
---|
3212123 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 20 - 8 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 1 | 1000 | 57 | 30 | 49.5 | 10.2 | 18(max.) | Schnellverbinder | Nein |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 67.7 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PT 10, die Teilenummer ist 3212123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212123.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3212120 |
3212124 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 20 - 8 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 10 | 1 | 1000 | 57 | 30 | 49.5 | 10.2 | 18(max.) | Schnellverbinder | Nein | |||
2.34 € | 100 | 7 Arbeitstage | Orange | 20 - 6 | - | 0.50 - 16 | 0.50 - 10 | 50 | - | - | - | - | - | 18(min.) | Steckanschluss | - |