Durchgangsklemme UT 6-QUATTRO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3060568

Teilenummer
3060568
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.29 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 10 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 41 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 4
Produktgröße (Höhe)(mm) 60 Produktgröße (Länge)(mm) 86.5 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UT 6-QUATTRO, die Teilenummer ist 3060568.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3060568.

Technischer Support