• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rangierverteiler PTRV 4 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3270121

Teilenummer
3270121
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Steckerfarbe Industrieprodukte

8.63 €

30 7 Arbeitstage 16Grau26 - 120.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10RotJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 8.3 Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 250
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 4 Stifte pro Reihe 4
Produktgröße (Höhe)(mm) 55.5 Produktgröße (Länge)(mm) 64 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Nebenschlussverteiler

Sie befinden sich auf der Seite für Rangierverteiler PTRV 4, die Teilenummer ist 3270121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270121.

Produktvarianten

Teilenummer
3270115
3270117
3270118
3270119
3270120
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Steckerfarbe Industrieprodukte

8.63 €

30 7 Arbeitstage 16Grau26 - 120.14 - 2.50.14 - 1.58.38-10WeißJa

8.63 €

30 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 7 Arbeitstage -Blau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 22 Arbeitstage -Blau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

8.63 €

30 22 Arbeitstage -Blau-0.14 - 1.500.14 - 1.50----

Technischer Support