Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3270134
Teilenummer
|
---|
3270134 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Steckerfarbe | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Rot | Ja |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 8.3 | Inhalt(pc(s)) | 10 | Nennspannung(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 8 | Anzahl der Zeilen | 8 | Stifte pro Reihe | 4 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 87.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 100 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Nebenschlussverteiler |
Sie befinden sich auf der Seite für Rangierverteiler PTRV 8, die Teilenummer ist 3270134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270134.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Steckerfarbe
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3270133 |
3270136 |
3270137 |
3270140 |
3270231 |
3270232 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Steckerfarbe | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Rot | Ja | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Blau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Blau | Ja | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 32 | Grau | 26 - 14 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 1.5 | 8.3 | 8-10 | Rot | Ja | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - | |||
17.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | - | - | - | - |