Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Farbe | Grau | AWG | 26 - 14 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 250 | Nennstrom(A) | 10 | Anzahl der Zeilen | 4 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 59 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Multiport-Terminal |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften