Mehrstockklemme PTTBS 1,5 / S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214495
3214496
3214505
3214521
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Stifte pro Reihe Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Dämmaterial Industrieprodukte

1.56 €

150 7 Arbeitstage 4Grau26 - 140.14 - 1.50.14 - 1.5-3.58-10SchnellverbinderPAJa

1.56 €

150 7 Arbeitstage -Grau-0.14 - 1.500.14 - 1.502--Zugfeder--

1.56 €

150 75 Arbeitstage 4Blau26 - 140.14 - 1.50.14 - 1.5-3.58-10SchnellverbinderPAJa

3.55 €

100 75 Arbeitstage 4Grau26 - 140.14 - 1.50.14 - 1.5-3.58-10SchnellverbinderPAJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 3.5 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 55
Produktgröße (Länge)(mm) 78 Entflammbarkeitsklasse V0 Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal

Technischer Support