Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3245011
Teilenummer
|
---|
3245011 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | - | 1 | 250 | 250 | 24 | 24 | 47.5 | 5.2 | 9(max.) | V0 | Schrauben | - | Nein |
Loading...
Farbe | Blau | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Sie befinden sich auf der Seite für N-Trennklemme UTN, die Teilenummer ist 3245011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3245011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verschmutzungsgrad
Dämmaterial
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Anschluss (Komponenten)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3245037 |
3245053 |
3245066 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 100 | 7 Arbeitstage | 1 | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | - | 1 | 400 | 400 | 41 | 41 | 47.5 | 8.2 | 10(max.) | V0 | Schrauben | - | Nein | |||
5.30 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 10 - 4 | 12.2 | 6 - 25 | 6 - 16 | 3 | 50 | 400 | - | 76 | - | 49.9 | 12.2 | 12(max.) | V2 | Schrauben | PA | Ja | |||
7.62 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 18 - 2 | 15 | 0.75 - 35 | 0.75 - 35 | - | 50 | 400 | - | 110 | - | 49.8 | 15 | 16(max.) | V2 | Plug & Clip | - | Ja |