Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0707769 |
0709136 |
707743 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Kompatibel mit (Details) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 44 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 125 | - | - | - | - | Ja | |
366.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 44 Arbeitstage | Grau | 50 | 101 | - | - | 68.6 | - | Ja | |
- | 50 | auf Anfrage | Grau | 1 | 101 | 125 | 48.5 | 38.5 | 1 bis 6 mm dicke Gehäuseplatten | Nein |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 10 - 2 | Klemmbreite(mm) | 15.1 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 6 - 35 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 10 - 25 | Nennspannung(V) | 500 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 15.1 | Abisolierlänge(mm) | 19(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsterminal |
Dämmaterial | PA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Kompatibel mit (Details)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften