Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3061541 |
3061554 |
3061567 |
3061570 |
3061583 |
3061596 |
3061606 |
3061619 |
3061651 |
3061664 |
3061677 |
3061680 |
3061693 |
3061703 |
3061716 |
3061729 |
3061732 |
3061745 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
2.18 € | 100 | 23 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
3.62 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
5.09 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
6.55 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
8.01 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
9.49 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
15.31 € | 25 | 22 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
2.18 € | 100 | 23 Arbeitstage | - | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 50 | |||
2.18 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | 50 |
Loading...
AWG | 20 - 10 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.50 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 41 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 |
Abisolierlänge(mm) | 12(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften