Stecker QP 1,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3051014
3051027
3051030
3051043
3051056
3051069
3051072
3051085
3051098
3051108
3051250
3051263
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial

1.81 €

150 7 Arbeitstage Grau--

1.81 €

150 40 Arbeitstage Blau--

1.81 €

150 7 Arbeitstage Grün-Gelb--

1.81 €

150 7 Arbeitstage Grau--

1.81 €

150 40 Arbeitstage Blau--

1.81 €

150 40 Arbeitstage Grün-Gelb--

1.81 €

150 7 Arbeitstage Grau--

1.81 €

150 40 Arbeitstage Blau--

1.81 €

150 40 Arbeitstage Grün-Gelb--

1.81 €

150 42 Arbeitstage GrauV0PA

1.81 €

150 40 Arbeitstage Blau--

1.81 €

150 40 Arbeitstage Grün-Gelb--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG 22 - 16 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.50
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Isolationsklasse I Industrieprodukte Ja

Technischer Support