Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3040106 |
3040119 |
3040122 |
3040135 |
3040143 |
3040151 |
3040177 |
3040180 |
3040193 |
3040232 |
3040711 |
3040724 |
3043103 |
3043116 |
3043129 |
3043132 |
3043145 |
3043158 |
3043161 |
3043174 |
3043187 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
2.43 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
3.37 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
4.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
5.31 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
6.27 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
8.23 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
9.17 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
10.15 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
14.14 € | 20 | 21 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
1.43 € | 150 | 21 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.43 € | 150 | 21 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.43 € | 150 | 21 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.43 € | 150 | 21 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 |
Loading...
AWG | 28 - 14 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Isolationsklasse | I | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften