Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3040203 |
3040216 |
3040229 |
3040232 |
3040245 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | Isolationsklasse | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 20 | auf Anfrage | Grau | 28 - 14 | 0.08 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | - | - | I | Ja | |||
12.20 € | 20 | auf Anfrage | Grau | 28 - 14 | 0.08 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | - | - | I | Ja | |||
13.18 € | 20 | auf Anfrage | Grau | 28 - 14 | 0.08 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | - | - | I | Ja | |||
14.14 € | 20 | 21 Arbeitstage | Grau | 28 - 14 | 0.08 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | - | - | I | Ja | |||
15.12 € | 20 | auf Anfrage | Grau | 28 - 14 | 0.08 - 2.50 | 3 | 10 | 500 | 10(max.) | V0 | PA | I | Ja |
Loading...
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Nennstrom(A) | 24 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Abisolierlänge(mm)
Isolationsklasse
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften