Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3040407 |
3040410 |
3040423 |
3040436 |
3040449 |
3040452 |
3040465 |
3040478 |
3040481 |
3040494 |
3040504 |
3040517 |
3040520 |
3040533 |
3040546 |
3040737 |
3040740 |
3043190 |
3043200 |
3043213 |
3043226 |
3043239 |
3043242 |
3043255 |
3043268 |
3043271 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 100 | 21 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | V0 | PA | |||
4.56 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | - | - | |||
6.46 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | - | - | |||
8.38 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | - | - | |||
10.26 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | - | - | |||
12.18 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | 5.2 | - | - | |||
14.10 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | 5.2 | - | - | |||
16.00 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | 5.2 | - | - | |||
17.92 € | 25 | 21 Arbeitstage | Grau | 25 | 5.2 | - | - | |||
20.56 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | 5.2 | - | - | |||
22.98 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 | 5.2 | - | - | |||
24.81 € | 10 | 21 Arbeitstage | Grau | 10 | 5.2 | - | - | |||
26.66 € | 10 | 21 Arbeitstage | Grau | 10 | 67.6 | - | - | |||
28.90 € | 10 | 21 Arbeitstage | Grau | 10 | 5.2 | - | - | |||
30.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 21 Arbeitstage | Blau | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 21 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 21 Arbeitstage | Blau | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 21 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 21 Arbeitstage | Blau | 50 | 5.2 | - | - | |||
2.66 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | 5.2 | - | - |
Loading...
AWG | 28 - 14 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 |
Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Isolationsklasse | I |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften