Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3045145 |
3045240 |
3045253 |
3045318 |
3045321 |
3045334 |
3045347 |
3045350 |
3045363 |
3045376 |
3045389 |
3045392 |
3045402 |
3045415 |
3045428 |
3045431 |
3045444 |
3045457 |
3045460 |
3045473 |
3045499 |
3045509 |
3045512 |
3045525 |
3045538 |
3045541 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Inhalt (pc(s)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 40 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 42 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 40 Arbeitstage | Blau | 50 | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün-Gelb | 50 | |||
2.22 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
3.11 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
3.96 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
4.85 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 50 | |||
5.75 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
6.62 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
7.54 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
8.38 € | 25 | 40 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
9.29 € | 25 | 7 Arbeitstage | Grau | 25 | |||
10.25 € | 20 | 33 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
11.17 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
12.07 € | 20 | 40 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
12.93 € | 20 | 42 Arbeitstage | Grau | 10 | |||
13.84 € | 20 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 |
Loading...
AWG | 26 - 12 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 9(max.) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Inhalt(pc(s))
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften