Steckblock PCVK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1849998

Teilenummer
1849998
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.38 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Farbe Grün AWG 24 - 12
Steckerquerschnitt(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Kontaktabstand(mm) 7.62
Nennspannung(V) 630 Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.40 Produktgröße (Länge)(mm) 7.62 Produktgröße (Breite)(mm) 41.20
Abisolierlänge(mm) 10.00(max.) Anschluss (Komponenten) Stecker Steckverbindereigenschaften + TS35 Montagefüße
Steckertyp Stecker, rechtwinklig Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Kontaktmaterial Verzinnt
Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel Serie (Steckverbinder) PCVK Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Steckblock PCVK, die Teilenummer ist 1849998.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1849998.

Technischer Support