Leiterplattensteckverbinder IC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1813266

Teilenummer
1813266
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.89 €

50 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grün AWG 28 - 12
Inhalt(pc(s)) 50 Kontaktabstand(mm) 5.08 Nennspannung(V) 250
Nennstrom(A) 12 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 4
Produktgröße (Höhe)(mm) 19.20 Produktgröße (Länge)(mm) 15.00 Produktgröße (Breite)(mm) 21.82
Anschluss (Komponenten) Stecker Steckverbindereigenschaften + Schraubensicherung Steckertyp Stecker, rechtwinklig
Steckverbindertyp (Kategorie) Wire-to-Board Kontaktmaterial Verzinnt Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - Kabel
Serie (Steckverbinder) IC Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leiterplattensteckverbinder IC, die Teilenummer ist 1813266.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1813266.

Technischer Support