Schutzleiterklemme STS 2,5-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3036411

Teilenummer
3036411
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.41 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 28 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 43
Produktgröße (Länge)(mm) 50.8 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme STS 2,5-PE, die Teilenummer ist 3036411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036411.

Technischer Support