Schutzleiterklemme UK 10 N-PE / N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3024740

Teilenummer
3024740
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.24 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Blau AWG 20 - 6
Klemmbreite(mm) 20.4 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 76
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.3 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5
Produktgröße (Breite)(mm) 20.4 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme UK 10 N-PE / N, die Teilenummer ist 3024740.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3024740.

Technischer Support